เผยแพร่สินค้าของคุณ
THEO DARK Bath-Shower mixer
Galindo
Archived

THEO DARK Bath-Shower mixer

Galindo Theo Dark 8631000 - 8631500 - 8631036 - 8631536 bath and shower mixer chrome
สเปคสินค้า
  • Faucet made of brass with chrome or brushed black chrome finish, depending on the model. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Lever operation. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Outlet selection by diverter. Available: With shower accessories
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.8631000
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Showers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-02-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)264
  • ความลึก (มิลลิเมตร)245
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.95
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets