เผยแพร่สินค้าของคุณ
CHIP Shower mixer
Galindo
Archived

CHIP Shower mixer

Galindo Chip 8823000 - 8823500 shower mixer chrome
สเปคสินค้า
  • Brass tap with chrome finish. Minimum working pressure: 0.5 bar. Handle operated. Cartridge sealed with 35 mm diameter ceramic discs. Flow rate 16 l/min at 3 bar and maximum opening. G3/4 female fitting. Permissible water temperature: the materials that constitute the tap’s parts can withstand a maximum temperature of 70ºC.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.8823000
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-12-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)127
  • กว้าง (มิลลิเมตร)298
  • ความลึก (มิลลิเมตร)75
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures