เผยแพร่สินค้าของคุณ
KARIM DUE Bath-Shower mixer
Galindo
Archived

KARIM DUE Bath-Shower mixer

Galindo Karim Due 88941000 - 8894100E - 88941500 - 8894150E bath and shower mixer with shower kit
สเปคสินค้า
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Save water system two positions of opening the handle. One - piece cartridge mixer with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 20,2 l/minute. 3/4 female inlet. Supplied with 1/2 to 3/4 eccentric cam and trim. Output selection by inverter. Supplied with shower kit.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.88941000
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Showers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)80
  • กว้าง (มิลลิเมตร)259
  • ความลึก (มิลลิเมตร)259
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures