เผยแพร่สินค้าของคุณ
G-4400 Full Vision Aluminum Frame Sectional Overhead Garage Door
G-4400 Full Vision Aluminum Frame Sectional Overhead Garage Door
G-4400 Full Vision Aluminum Frame Sectional Overhead Garage Door
G-4400 Full Vision Aluminum Frame Sectional Overhead Garage Door
    Garaga

    G-4400 Full Vision Aluminum Frame Sectional Overhead Garage Door

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(19 รีวิว)

    G-4400 Commercial Garage Door

    สเปคสินค้า
    • Features and Benefits

      6 ¼” TUBULAR EXTRUSIONS 

      • Built with 6 ¼” extrusion at perimeter(top, bottom and double hinge end) formore structural strength. 

      • Less quantity of extrusions provide amore aesthetic and modern look.Thus, the windows are bigger to letin maximum light. 


      CHOICE OF WINDOWS 

      • More then 20 types of glass are availablefor a look that blends beautifully withthe architectural style of the building. 

      • Meets all safety requirements sincemost types of glass are offeredtempered or non-tempered. 


      FLAWLESS FINISH 

      • Highly precise finish of the assemblyjoints for a more attractive structure. 

      • Built with thermo windows thatcompletely cover up the spacerand the silicone glazing.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.g-4400-full-vision-aluminum-frame-garage-door
    • Product familyGarage Door
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Sectional Garage Door
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-24
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - โรงรถ

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (117)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (27)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (7)