เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cover Chaiselongue Modules
Cover Chaiselongue Modules
Cover Chaiselongue Modules
Cover Chaiselongue Modules
Cover Chaiselongue Modules
Cover Chaiselongue Modules
Cover Chaiselongue Modules
Cover Chaiselongue Modules
Cover Chaiselongue Modules
    The Gaviota Group

    Cover Chaiselongue Modules

    Cover, an unmistakable collection for its beauty and robustness. A tribute to the Valencian manufacturing tradition as a challenge to innovation, making it sustainable and durable. Elegance. Simplicity. Comfort. A unique collection, different, distinguished, with character. An endless number of colors for all tastes and spaces.
    สเปคสินค้า
    • The Cover chaiselongue and divano modules are the best option for relaxed sunbathing. It is very comfortable, as its armrests and backrest are padded. The mattress is thick and made of very nice and waterproof fabrics, which makes it perfect for the pool area. Measures (Width, height, depth, weight): Cover Divan: 910 mm / 810 mm / 1550 mm / 30 kg Cover Right Chaiselongue: 800 mm / 810 mm / 1550 mm / 28 kg Cover Left Chaiselongue: 800 mm / 810 mm / 1550 mm / 28 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cover-chaiselongue-modules
    • Product familyCover Collection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Modules and Sunbeds
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-04-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)810
    • กว้าง (มิลลิเมตร)910
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1550
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)30
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (21)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (168)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (83)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (70)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (249)