เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cover Double Modules
Cover Double Modules
Cover Double Modules
Cover Double Modules
Cover Double Modules
Cover Double Modules
Cover Double Modules
Cover Double Modules
Cover Double Modules
    The Gaviota Group

    Cover Double Modules

    Cover, an unmistakable collection for its beauty and robustness. A tribute to the Valencian manufacturing tradition as a challenge to innovation, making it sustainable and durable. Elegance. Simplicity. Comfort. A unique collection, different, distinguished, with character. An endless number of colors for all tastes and spaces.
    สเปคสินค้า
    • The Cover outdoor sofa and double modules, designed by Bandada Studio, are very versatile and comfortable, thanks to their padded armrests and backrests. the structures are made of aluminium, which makes it possible to create more organic and robust shapes. Measures (Width, height, depth, weight): Cover Sofa: 1600 mm / 810 mm / 830 mm / 32 kg Cover Right Double: 1480 mm / 810 mm / 830 mm / 29 kg Cover Left Double: 1480 mm / 810 mm / 830 mm / 29 kg Cover Central Double: 1360 mm / 810 mm / 830 mm / 27 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cover-double-modules
    • Product familyCover Collection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Modules and Sofas
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-04-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)810
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)830
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)32
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (21)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (168)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (83)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (70)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (249)