เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cover Simple Modules
Cover Simple Modules
Cover Simple Modules
Cover Simple Modules
Cover Simple Modules
Cover Simple Modules
Cover Simple Modules
Cover Simple Modules
Cover Simple Modules
    The Gaviota Group

    Cover Simple Modules

    Cover, an unmistakable collection for its beauty and robustness. A tribute to the Valencian manufacturing tradition as a challenge to innovation, making it sustainable and durable. Elegance. Simplicity. Comfort. A unique collection, different, distinguished, with character. An endless number of colors for all tastes and spaces.
    สเปคสินค้า
    • These modules are lined with high-quality, designer fabrics designed for outdoor spaces. Their elegant shapes add a touch of distinction and warmth wherever any piece from this collection is placed. Sets can be created with the armchair and the modular pieces, which can fit both indoors and outdoors. Measures (Width, height, depth, weight): Cover armchair: 910 mm / 810 mm / 830 mm / 20 kg Cover right module: 800 mm / 810 mm / 830 mm / 19 kg Cover left module: 800 mm / 810 mm / 830 mm / 19 kg Cover central module: 680 mm / 810 mm / 830 mm / 17 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cover-simple-modules
    • Product familyCover Collection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Modules and Armchairs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-04-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)810
    • กว้าง (มิลลิเมตร)910
    • ความลึก (มิลลิเมตร)830
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)20
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (21)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (168)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (83)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (70)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (249)