เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ribbons Tables
Ribbons Tables
Ribbons Tables
Ribbons Tables
Ribbons Tables
Ribbons Tables
Ribbons Tables
Ribbons Tables
Ribbons Tables
Ribbons Tables
    The Gaviota Group

    Ribbons Tables

    Cover, an unmistakable collection for its beauty and robustness. A tribute to the Valencian manufacturing tradition as a challenge to innovation, making it sustainable and durable. Elegance. Simplicity. Comfort. A unique collection, different, distinguished, with character. An endless number of colors for all tastes and spaces.
    สเปคสินค้า
    • These dining tables can be placed both indoors and in the garden. They have a large variety of sizes and two different heights, and combined with the armchairs from the collection or the modules, they can become into spacious entertainment areas. Measures (Width, height, depth, weight): Ribbons High Table 300: 3000 mm / 1000 mm / 750 mm / 34 kg Ribbons High Table 250: 2500 mm / 1000 mm / 750 mm / 29 kg Ribbons High Table 200: 2000 mm / 900 mm / 750 mm / 25 kg Ribbons High Table 160: 1600 mm / 900 mm / 750 mm / 21 kg Ribbons High Table 138: 1380 mm / 1380 mm / 750 mm / 23 kg Ribbons High Table 90: 900 mm / 900 mm / 750 mm / 16 kg Ribbons High Table 70: 700 mm / 700 mm / 750 mm / 12 kg Ribbons Low Table 115: 1150 mm / 760 mm / 290 mm / 14 kg Ribbons Low Table 76: 760 mm / 760 mm / 290 mm / 12 kg Ribbons Low Table 50: 500 mm / 500 mm / 290 mm / 8 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ribbons-tables
    • Product familyCover Collection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-04-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)750
    • กว้าง (มิลลิเมตร)3000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)34
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ