เผยแพร่สินค้าของคุณ
BITUTHENE® 3000 Waterproofing System (US version)
BITUTHENE® 3000 Waterproofing System (US version)
BITUTHENE® 3000 Waterproofing System (US version)
    GCP

    BITUTHENE® 3000 Waterproofing System (US version)

    BITUTHENE® 3000 and BITUTHENE® low temperature systems are self-adhesive, rubberized asphalt/polyethylene waterproofing membranes used in basements and substructures.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Bituthene_3000_Waterproofing
    • Product familyWaterproofing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Below Ground Applications
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyethylene
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
    • IFC classificationBuilding Element
    • Uniclass 2015 CodeSs_32
    • Uniclass 2015 DescriptionDamp proofing, waterproofing and plaster finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDampproofing and Waterproofing
    • OmniClass Number23-13 25 17
    • OmniClass TitleWaterproofing