เผยแพร่สินค้าของคุณ
PREPRUFE® Plus / PREPRUFE® 800PA Waterproofing System (US version)
PREPRUFE® Plus / PREPRUFE® 800PA Waterproofing System (US version)
PREPRUFE® Plus / PREPRUFE® 800PA Waterproofing System (US version)
    GCP

    PREPRUFE® Plus / PREPRUFE® 800PA Waterproofing System (US version)

    PREPRUFE®  800PA post-applied waterproofing membrane works seamlessly with PREPRUFE® pre-applied membranes to create a complete, fully integrated system for below-grade waterproofing. The self-adhesive waterproofing membrane is composed of a high performing HDPE film for resistance against punctures, and an aggressive, specially formulated fully synthetic, non-asphaltic adhesive.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Preprufe-Plus_800PA_Waterproofing
    • Product familyWaterproofing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Below Ground Applications
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyethylene
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
    • IFC classificationBuilding Element
    • Uniclass 2015 CodeSs_32
    • Uniclass 2015 DescriptionDamp proofing, waterproofing and plaster finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDampproofing and Waterproofing
    • OmniClass Number23-13 25 17
    • OmniClass TitleWaterproofing