เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fixed window GEALAN S8000
GEALAN France

Fixed window GEALAN S8000

Fenêtre fixe GEALAN S8000
สเปคสินค้า
  • Dormant neuf, DV 4-16-4FE intercalaire WE
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fe-fixe-1v-PVC
  • Product familyS8000 IQ
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Frappe
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-03-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1467
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1214
  • ความลึก (มิลลิเมตร)74
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - กรอบ
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ฝรั่งเศส

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (37)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (47)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (34)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (16)