เผยแพร่สินค้าของคุณ
Single-leaf window GEALAN S 8000
GEALAN Fenster-Systeme

Single-leaf window GEALAN S 8000

Fenêtre un vantail ouverture à la française GEALAN S 8000

สเปคสินค้า
  • Dormant neuf, DV 4-16-4FE intercalaire WE
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Single-leaf-window-GEALAN-S8000-fr
  • Product familyPVC Window
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์GEALAN-S8000-Windows-fr
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-10-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1467
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1214
  • ความลึก (มิลลิเมตร)74
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Single Hung Windows
  • IFC classificationWindow
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ฝรั่งเศส