เผยแพร่สินค้าของคุณ
GEALAN Hafen-City-Fenster®
GEALAN Hafen-City-Fenster®
GEALAN Hafen-City-Fenster®
GEALAN Hafen-City-Fenster®
GEALAN Hafen-City-Fenster®
GEALAN Hafen-City-Fenster®
GEALAN Hafen-City-Fenster®
    GEALAN Fenster-Systeme

    GEALAN Hafen-City-Fenster®

    4.9 จาก 5 ดาว4.9(7 รีวิว)

    The "GEALAN Hafen-City-Fenster®" is a combination of the GEALAN-KUBUS® and GEALAN S 9000 systems. Both individual elements have been brought together to form a single unit, using an assembly frame developed in-house. Rotary opening to the inside makes the windows easy and straightforward to clean; essentially, the tried-and-tested principle of the box window has been applied to a modern window design. So now, developers and contractors have a solution available that enables them to combine modern architecture with the highest standards in soundproofing and natural ventilation.

    สเปคสินค้า
    • • Thermal Insulation (in W/m2K): up to Uw = 0,42 (standard size)
      • Sound reduction window: up to Rw = 63 dB
      • Burglar-inhibiting window: RC1, RC2, RC2N
      • Construction depth: 305 mm
      • Iron mounting: concealed or visible
      • Maximum outer frame size:
      Width: 1000 mm
      Height: 2110 mm
      Please notice: width and height of the element are depending on the construction type!


      Optional available with:
      • IKD® (intensive core insulation)
      • STV® (static dry glazing)
      • Acrylcolor
      • Foiled (uni-colours and wood decor)
      • Aluminium shell
      • Overlap gasket

      Realizable are:
      • Passive house windows
      • KfW-55 windows
      • KfW-70 windows
      • Fixed windows

      System complementary elements like doorsets or lift and slide doors are available.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.gealan-hafen-city-fenster
    • Product familyPVC Window
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์GEALAN Hafen-City-Fenster®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-24
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Single Hung Windows
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย