เผยแพร่สินค้าของคุณ
S9000 Sliding door Plan C
S9000 Sliding door Plan C
S9000 Sliding door Plan C
S9000 Sliding door Plan C
S9000 Sliding door Plan C
S9000 Sliding door Plan C
    GEALAN Fenster-Systeme

    S9000 Sliding door Plan C

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(187 รีวิว)

    The new GEALAN-System S9000 is an innovative window system for PVC-Windows and PVC-Doors with a construction depth of 82.5 mm. It combines the countless advantages of the central gasket and the overlap gasket. The large construction depth, six chamber profiles and three consistent sealing surfaces guarantee a outstanding thermal insulation.

    With the Profile combination 6016 / 6003 you can build the window even more high-class by using the additional possibilities like static dry glazing (STV®), intensive core insulation (IKD®) or acrylcolor.

    สเปคสินค้า
    • • Thermal Insulation (in W/m2K): up to Uw = 0,73 (standard size)
      • Burglar-inhibiting window: RC1, RC2, RC2N
      • Construction depth: 190 mm
      • Iron mounting: concealed or visible
      • Maximum outer frame size:
      Width: 6500 mm
      Height: 2740 mm
      Please notice: width and height of the element are depending on the construction type!


      Optional available with:
      • IKD® (intensive core insulation)
      • STV® (static dry glazing)
      • Acrylcolor
      • Foiled (uni-colours and wood decor)
      • Aluminium shell
      • Overlap gasket

      Realizable are:
      • Passive house windows
      • KfW-55 windows
      • KfW-70 windows
      • Fixed windows

      System complementary elements like doorsets or lift and slide doors are available.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.s9000-sliding-door-plan-c
    • Product familyPVC Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sliding Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-12
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors and windows and glass
    • UNSPSC code3017
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors