เผยแพร่สินค้าของคุณ
150 kW - 175 kW (SD150 - SD175) Industrial Diesel Standby Generator
Generac

150 kW - 175 kW (SD150 - SD175) Industrial Diesel Standby Generator

Diesel-fueled generators are an efficient choice for high kW applications, as well as for facilities where code requirements call for on-site fuel storage, like hospitals and 911 call centers. They can also provide backup power in remote areas that do not have access to a natural gas infrastructure. To provide the best possible diesel-fueled standby power solutions, Generac identifies and pre-qualifies diesel engines proven in real-world applications under adverse conditions. Then we work hand-in-hand with best-in-class diesel engine manufacturers to optimize designs specifically to meet Generac requirements.

Stationary Generator | Diesel

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.generac-sd150-sd175
  • Product familyElectrical Generators, Single Units
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Diesel Generator
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและไฟ
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleEngine Generators
  • OmniClass Number23-35 11 00
  • OmniClass TitleElectrical Generators

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา