เผยแพร่สินค้าของคุณ
130 kW - 150 kW (SG130 - SG150) Industrial Gaseous Standby Generator - Single and Modular Unit
Generac

130 kW - 150 kW (SG130 - SG150) Industrial Gaseous Standby Generator - Single and Modular Unit

Generac natural gas-fueled generators feature automotive-style spark-ignited engines that are more readily available in high volumes, making them more cost-effective components to source than similarly sized diesel engines. A key benefit to natural gas fuel is long running time. Because natural gas is supplied by a utility, refueling is not an issue. And not only do natural gas-fueled engines emit fewer nitrogen oxides and particulate matter than comparable diesel-fueled engines, but they avoid the fuel containment, spillage, and environmental concerns associated with storing diesel fuel.

Stationary Generator | Gaseous

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.generac-sg130-sg150
  • Product familyElectrical Generators, Single Units
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Gaseous Generator
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและไฟ
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleEngine Generators
  • OmniClass Number23-35 11 00
  • OmniClass TitleElectrical Generators