เผยแพร่สินค้าของคุณ
450 kW (SG450) Industrial Gaseous Standby Generator
Generac

450 kW (SG450) Industrial Gaseous Standby Generator

Some authorities are starting to consider the natural gas grid as "on-site" fuel to meet NEC and NFPA code requirements. The reduced emissions from natural gas also helps customers be eco-friendly.

Generac 450 kW Gaseous Genset Features & Benefits




GENERATOR ENCLOSURE

Generac manufactures its own enclosures, ensuring each unit combines the highest level of durability, noise reduction, weather resistance, and streamlined design.



GENERAC SPARK-IGNITED ENGINE

Generac builds its spark-ignited engines from the block up utilizing advanced engineering expertise.



INDUSTRIAL ALTERNATOR

Generac industrial alternators are machine wound, machine inserted, and machine varnished for the ultimate in consistency.



POWERMANAGER® CONTROLLER

Generac engineers its generator controls with safety and convenience as top priorities.



GENERATOR PARALLELING

Generac's Modular Power Systems (MPS) boast a rate of up to 99.999% reliability, and are more cost-effective and flexible than single generators with the same load capacity.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.generac-sg450
  • Product familyElectrical Generators, Single Units
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Gaseous Generator
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-02-08
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและไฟ
  • IFC classificationElectric Generator
  • รหัส ETIMEC002823
  • ชื่อ ETIMPower generator
  • UNSPSC nameGas generators
  • UNSPSC code26111604
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGenerator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleEngine Generators
  • OmniClass Number23-35 11 00
  • OmniClass TitleElectrical Generators
  • CSI UniFormat II CodeD5090
  • CSI UniFormat II TitleOther Electrical Systems

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา