เผยแพร่สินค้าของคุณ
750 kW (SG750) Industrial Gaseous Standby Generator
750 kW (SG750) Industrial Gaseous Standby Generator
750 kW (SG750) Industrial Gaseous Standby Generator
750 kW (SG750) Industrial Gaseous Standby Generator
    Generac

    750 kW (SG750) Industrial Gaseous Standby Generator

    In-house engineered natural gas engine, designed and optimized by Generac for high load-acceptance and fast transient response, per NFPA110 emergency requirements

    สเปคสินค้า
    • 33.9 L

      Standby Power Rating

      750 kW, 938 kVA, 60 Hz

      Prime Power Rating

      675 kW, 844 kVA, 60 Hz

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Generac-SG750
    • Product familyElectrical Generators, Single Units
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Gaseous Generator
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-08-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและไฟ
    • Uniclass 2015 CodePr_60_70_65
    • Uniclass 2015 DescriptionPower generators, engines and packaged combined heat and power (CHP) units
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleEngine Generators
    • OmniClass Number23-35 11 00
    • OmniClass TitleElectrical Generators
    • CSI UniFormat II CodeD5010
    • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution