เผยแพร่สินค้าของคุณ
General Fix
General Fix
    GENERAL MEMBRANE

    General Fix

    ANCHORING SYSTEMS TO TECHNOLOGICAL STRUCTURES ON ROOF

    The R&D department of General Membrane SpA has developed and patented General Fix EVO and General Fix systems for the connection of photovoltaic modules, solar thermal systems and technological systems in coverage.

    The characteristics of the General Fix EVO and General Fix systems allow it to be installed without compromising the functionality and durability of the roof, respecting waterproofing.

    Both systems are based on the coupling principle of specific components studied and tested to withstand heavy wind extraction stresses.

    สเปคสินค้า
    • COMPONENTS AND APPLICATIONS

      General Fix can be applied on both flat and inclined coverings on synthetic layers.

      The General Fix system consists of two elements:

      1. BandFix: VELCRO Loop band in the same material as the synthetic membrane.
      2. AluFix: Aluminium profile and VELCRO Hook band.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.General-Fix-su-manto-sintetico
    • Product familyGeneral Fix
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์PV
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-10-14
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักInsulation
    • วัสดุรองInsulation
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - แผงควบคุมโซลาร์เซลล์
    • IFC classificationElectric Appliance
    • UNSPSC nameElectrical control panels for generators
    • UNSPSC code26131801
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
    • OmniClass Number23-13 39 31 13 23
    • OmniClass TitleModified Bituminous Multi Layer Roof Membranes
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (28)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)