เผยแพร่สินค้าของคุณ
FUJITSU SPLIT AOYH30-36KMTB
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYH30-36KMTB

・Small and light weight outdoor unit

・Human sensor

・Adopting new refrigerant R32

・Smart Device control (Option)

สเปคสินค้า
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOYH30KMTB / 8.0kW / 8.8kW

    AOYH36KMTB / 9.4kW / 10.1kW

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AOYH30-36KMTB
  • Product familySplit Air Conditioner
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor Unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)788
  • กว้าง (มิลลิเมตร)940
  • ความลึก (มิลลิเมตร)320
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)52
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ระบบหมุนเวียนความร้อนทิ้ง
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

พื้นที่การขาย

ยุโรป