เผยแพร่สินค้าของคุณ
AIRSTAGE SPLIT AGEH09-14KVCCL
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AGEH09-14KVCCL

・High Energy Saving

・Flexible and easy installation

・Flexible pipe connection enables draining and piping in 6 directions

・Smart device control (optional)

สเปคสินค้า
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AGEH09KVCCL / 2.500kW / 3.500kW AGEH12KVCCL / 3.500kW / 4.500kW AGEH14KVCCL / 4.200kW / 5.200kW
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AGEH09-14KVCCL
  • Product familySplit Air Conditioner
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor Unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)600
  • กว้าง (มิลลิเมตร)740
  • ความลึก (มิลลิเมตร)200
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)14
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment