เผยแพร่สินค้าของคุณ
GENERAL SPLIT AOSH48-60CRTA
GENERAL

GENERAL SPLIT AOSH48-60CRTA

・Light elegant design ・Easy installation ・Easy maintenance ・Flexible installation ・Link up with a variety of central control system (Option)
สเปคสินค้า
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity AOSH48CRTA / 12.500kW AOSH60CRTA / 15.200kW
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AOSH48-60CRTA
  • Product familySplit Air Conditioner
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor Unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-07-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1418
  • กว้าง (มิลลิเมตร)970
  • ความลึก (มิลลิเมตร)370
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)91
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

พื้นที่การขาย

เอเชีย แอฟริกา