เผยแพร่สินค้าของคุณ
FUJITSU VRF AJY252-270LALDHH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY252-270LALDHH

・Excellent energy saving

・Great design flexibility for placement in any building

・Easy installation and maintenance

・Outstanding efficiency in real-world operating conditions

・Energy-saving technologies for boosting operational efficiency

สเปคสินค้า
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY252LALDHH / 78.3kW / 78.3kW AJY270LALDHH / 84.8kW / 84.8kW
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.VRF_AJY252-270LALDHH
  • Product familyVRF Air Conditioner
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor Unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-31
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1690
  • กว้าง (มิลลิเมตร)3100
  • ความลึก (มิลลิเมตร)765
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)779
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ระบบหมุนเวียนความร้อนทิ้ง
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC