เผยแพร่สินค้าของคุณ
Concrete, Cast-in-Place, 100mm
Generic Building Materials

Concrete, Cast-in-Place, 100mm

Cast-in-place concrete is transported in an unhardened state, primarily as ready-mix, and placed in forms. Ready mixed concrete is proportioned and mixed off the project site.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.concrete_cast_in_place_100
  • Product familyMaterials
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Building materials
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • ความลึก (มิลลิเมตร)100
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักConcrete
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
  • IFC classificationMaterial
  • UNSPSC nameConcrete and mortars
  • UNSPSC code301115
  • Uniclass 2015 CodePr_20_31_16
  • Uniclass 2015 DescriptionConcretes
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete
  • OmniClass Number23-13 15 11
  • OmniClass TitleConcretes
  • CSI UniFormat II CodeF1020
  • CSI UniFormat II TitleIntegrated Construction

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (15)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (10)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (20)