เผยแพร่สินค้าของคุณ
Concrete, Lightweight, 250mm
Generic Building Materials

Concrete, Lightweight, 250mm

Lightweight concrete is made by replacing some or all of the normal weight aggregate with lightweight aggregate. Often the coarse fraction is replaced with lightweight aggregate and the fines are normal weight sand. 

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.concrete_light_250
  • Product familyMaterials
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Building materials
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • ความลึก (มิลลิเมตร)250
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักConcrete
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
  • IFC classificationMaterial
  • UNSPSC nameConcrete and mortars
  • UNSPSC code301115
  • Uniclass 2015 CodePr_20_31_16
  • Uniclass 2015 DescriptionConcretes
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete
  • OmniClass Number23-13 15 11
  • OmniClass TitleConcretes
  • CSI UniFormat II CodeF1020
  • CSI UniFormat II TitleIntegrated Construction

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (15)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (10)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (20)