เผยแพร่สินค้าของคุณ
Concrete, Precast, 100mm
Generic Building Materials

Concrete, Precast, 100mm

Precast concrete is a construction product produced by casting concrete in a reusable mold or "form" which is then cured in a controlled environment, transported to the construction site and lifted into place ("tilt up").

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.concrete_precast_100
  • Product familyMaterials
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Building materials
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • ความลึก (มิลลิเมตร)100
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักConcrete
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
  • IFC classificationMaterial
  • UNSPSC nameConcrete and mortars
  • UNSPSC code301115
  • Uniclass 2015 CodePr_20_31_16
  • Uniclass 2015 DescriptionConcretes
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete
  • OmniClass Number23-13 15 11
  • OmniClass TitleConcretes
  • CSI UniFormat II CodeF1020
  • CSI UniFormat II TitleIntegrated Construction

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (10)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)