เผยแพร่สินค้าของคุณ
Glass, Annealed, Clear Glazing, 9.5mm
Generic Building Materials

Glass, Annealed, Clear Glazing, 9.5mm

Annealed glass is the basic flat glass product that is the first result of the float process. It is common glass that tends to break into large, jagged shards. It is used in some end products and often in double-glazed windows. It is also the starting material used to produce more advanced products through further processing such as laminating, toughening, coating, etc. 




สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.glass_annealed_clear_9_5
  • Product familyMaterials
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Building materials
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • ความลึก (มิลลิเมตร)9.5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ
  • IFC classificationMaterial
  • UNSPSC nameGlass products
  • UNSPSC code301717
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_33_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAnnealed glass sheets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 80 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGlazing
  • OmniClass Number23-13 19 13 11 17
  • OmniClass TitleSolid Glass Sheets
  • CSI UniFormat II CodeB20
  • CSI UniFormat II TitleEXTERIOR CLOSURE

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (23)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (15)