เผยแพร่สินค้าของคุณ
Glass, Frosted, 12mm
Generic Building Materials

Glass, Frosted, 12mm

Frosted glass is produced by the sandblasting or acid etching of clear sheet glass. This creates a pitted surface on one side of the glass pane and has the effect of rendering the glass translucent by scattering the light which passes through, thus blurring images while still transmitting light.




สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.glass_frosted_12
  • Product familyMaterials
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Building materials
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • ความลึก (มิลลิเมตร)12
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ
  • IFC classificationMaterial
  • UNSPSC nameGlass products
  • UNSPSC code301717
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_33_35
  • Uniclass 2015 DescriptionGlass panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 80 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGlazing
  • OmniClass Number23-13 19 13 11 17
  • OmniClass TitleSolid Glass Sheets
  • CSI UniFormat II CodeB20
  • CSI UniFormat II TitleEXTERIOR CLOSURE

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (26)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (27)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)