เผยแพร่สินค้าของคุณ
Steel, Stainless
Generic Building Materials

Steel, Stainless

Stainless steel is a type of metal product, an alloy of iron and carbon, that is more resistant to rust, staining and corrosion than regular steel and is often found in materials used in construction and tools. 

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.stainless_steel
  • Product familyMaterials
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Building materials
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - งานเหล็ก
  • IFC classificationMaterial
  • UNSPSC nameStainless steel profiles
  • UNSPSC code30102305
  • Uniclass 2015 CodePr_25_93_72_52
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 12 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleStructural Steel Framing
  • OmniClass Number23-13 35 21 17
  • OmniClass TitleMetal Framed Structural Walls
  • CSI UniFormat II CodeA
  • CSI UniFormat II TitleSUBSTRUCTURE

สินค้าใกล้เคียง

3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (36)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (20)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)