เผยแพร่สินค้าของคุณ
Steel, Galvanized
Generic Building Materials

Steel, Galvanized

Regular steel is made of iron which will rust when exposed to moisture, either in the form of rain or ambient humidity, and eventually corrode a steel to the point of failure. Galvanized steel is regular steel sheets that have been coated in a bath of molten zinc. The liquid zinc bonds to the iron in the steel forming a protective layer on both sides of the sheet, making them corrosion resistant. 

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.steel_galvanized
  • Product familyMaterials
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Building materials
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - งานเหล็ก
  • IFC classificationMaterial
  • UNSPSC nameSteel profiles
  • UNSPSC code30102304
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGalvanized coatings
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 12 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleStructural Steel Framing
  • OmniClass Number23-13 35 21 17
  • OmniClass TitleMetal Framed Structural Walls
  • CSI UniFormat II CodeA
  • CSI UniFormat II TitleSUBSTRUCTURE

สินค้าใกล้เคียง

3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (36)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (20)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)