เผยแพร่สินค้าของคุณ
Steel, Powder Coated
Generic Building Materials

Steel, Powder Coated

Powder coating is a type of protective and decorative coating, with a reputation for superior hardness and durability. Applied electrostatically as a dry powder and then cured in an oven, process which heats the dry powder allowing it to flow and form a tough, solid film. The key difference between powder and liquid coatings is that powder does not require a solvent and is VOC free, therefore making it a less hazardous coating. Powder coatings are the ideal metal coating for architectural areas in constant use such as window and door framing, shopfronts, fencings and railings.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.steel_powder-coated
  • Product familyMaterials
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Building materials
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPowder coated steel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - งานเหล็ก
  • IFC classificationMaterial
  • UNSPSC nameSteel profiles
  • UNSPSC code30102304
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_90_65_85
  • Uniclass 2015 DescriptionPowder coating for steel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 12 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleStructural Steel Framing
  • OmniClass Number23-13 35 21 17
  • OmniClass TitleMetal Framed Structural Walls
  • CSI UniFormat II CodeA
  • CSI UniFormat II TitleSUBSTRUCTURE

สินค้าใกล้เคียง

3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (36)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (20)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)