เผยแพร่สินค้าของคุณ
Terrazzo, 14mm
Generic Building Materials

Terrazzo, 14mm

Terrazzo is a building material that has the cross-section of polished rock chips decorating its appearance. It is a composite material made up of chips surrounded by a binder. It is poured in place or precast. It is used for floors or walls.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.terrazzo_14
  • Product familyMaterials
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Building materials
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • ความลึก (มิลลิเมตร)14
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAggregated natural stone
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นประเภทอื่นๆ
  • IFC classificationMaterial
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_90
  • Uniclass 2015 DescriptionTerrazzo tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 66 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTerrazzo Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 15
  • OmniClass TitleTerrazzo Flooring
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes