เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wood, Pine
Generic Building Materials

Wood, Pine

Pine wood is a frequently used material for fine and economic construction projects alike. The properties of pine make it a popular choice because of its easy cultivation and widespread availability. Pine wood is used in the construction of furniture, cabinetry, window frames, paneling, floors and roofing.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.wood_pine
  • Product familyMaterials
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Building materials
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ไม้และไม้เทียม
  • IFC classificationMaterial
  • UNSPSC namePanelboards
  • UNSPSC code39121103
  • Uniclass 2015 CodeAc_05_50_91
  • Uniclass 2015 DescriptionTimber sourcing
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWood, Plastics, and Composites
  • OmniClass Number23-13 19 13 11 21
  • OmniClass TitleSolid Wood Based Sheets
  • CSI UniFormat II CodeA
  • CSI UniFormat II TitleSUBSTRUCTURE

สินค้าใกล้เคียง