เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wood Planks
Generic Building Materials

Wood Planks

A plank is timber that is flat, elongated, and rectangular with parallel faces that are higher and longer than wide. Used primarily in carpentry, planks are critical in the construction of ships, houses, bridges, and many other structures.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.wood_planks
  • Product familyMaterials
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Building materials
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ไม้และไม้เทียม
  • IFC classificationBuilding Element
  • UNSPSC nameWood planks
  • UNSPSC code30103605
  • Uniclass 2015 CodeTE_20_50_60
  • Uniclass 2015 DescriptionPlanking/ strutting timber
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWood, Plastics, and Composites
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring
  • CSI UniFormat II CodeC10
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

สินค้าใกล้เคียง