เผยแพร่สินค้าของคุณ
Drainroof
Geoplast

Drainroof

The modern solution against extreme urbanization
สเปคสินค้า
  • DRAINROOF IS THE DRAINAGE PANEL THAT ACCUMULATES AND RETAINS RAINWATER ON THE GREEN ROOFS, PROTECTING THE WATERPROOF MEMBRANE. IT drains the rainwater ON BOTH EXTENSIVE AND INTENSIVE ROOFS, AND HELPS PREVENT ITS RUN-OFF AND CONSEQUENT FLOODING. MODULAR AND LIGHT WEIGHT, IT IS EASILY INSTALLED ON BOTH FLAT AND SLOPED ROOFS OF UP TO 20%.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Drainroof
  • Product familyGREEN
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Green products
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-23
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolypropylene
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - สิ่งปลูกสร้าง
  • Uniclass 2015 CodeTE_10
  • Uniclass 2015 DescriptionFormwork