เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elevetor Max
Geoplast

Elevetor Max

Permanent formwork for technical backfilling, level adjustments, and crawl spaces

สเปคสินค้า
  • Elevetor Max is a permanent formwork for technical backfilling, level adjustments, and crawl spaces. It is composed of a base grid, height-adjustable PVC pipes (Ø125, Ø160, or Ø200), and a larger, 71 x 71 x 15 cm top formwork that can carry up to 5,000 kg/m2 loads.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.elevetor-max
  • Product familyFOUNDATIONS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Foundation products
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-02-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)710
  • ความลึก (มิลลิเมตร)710
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolypropylene
  • วัสดุรองPVC
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์อื่นๆ
  • Uniclass 2015 CodeTE_10
  • Uniclass 2015 DescriptionFormwork

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย