เผยแพร่สินค้าของคุณ
Geopod
Geoplast

Geopod

Geopod is a permanent modular formwork for the construction of waffle raft foundations and ground slabs on expansive clay soils.

สเปคสินค้า
  • Geopod is made of 100 % recycled PP that reduces the use of concrete, making construction projects more sustainably profitable.

    The large Geopod module measures 109 x 109 x h30 cm, creating 120 cm spaced ribs that are fully compliant with the Australian Residential Slabs & Footings standard AS 2870-2011.

    The range also includes Geopod-Midi (1/4 of the main pod) and Geopod-Mini(1/8 of the main pod) for horizontal compensations and adaptability to any worksite.

    Geopod is also equipped with spacers that enable a sequential pod setup and fast and easy manual installation.

    Geopod’s stackable modules cover a 95 m2 slab surface with a single h180 cm pallet, allowing for reduced and uncomplicated logistics.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.geopod
  • Product familyFOUNDATIONS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Foundation products
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-03-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)30
  • กว้าง (มิลลิเมตร)109
  • ความลึก (มิลลิเมตร)109
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolypropylene
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์อื่นๆ
  • Uniclass 2015 CodeTE_10
  • Uniclass 2015 DescriptionFormwork

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย