เผยแพร่สินค้าของคุณ
Minimodulo
Geoplast

Minimodulo

Maximum ventilation for a minimum space

สเปคสินค้า
  • Minimodulo is the result of Geoplast experience in the construction of residential and industrial ventilated floors.

    With Minimodulo it is possible to build ventilated space that is only 3 cm high, without compromising the structural stability of the building.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Minimodulo
  • Product familyFOUNDATIONS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Foundation products
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-11-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)30
  • กว้าง (มิลลิเมตร)500
  • ความลึก (มิลลิเมตร)500
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolypropylene
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์อื่นๆ
  • Uniclass 2015 CodeTE_10
  • Uniclass 2015 DescriptionFormwork
  • CSI MasterFormat 2014 Code31 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRadon Mitigation