เผยแพร่สินค้าของคุณ
Skynet
Geoplast

Skynet

Modular formwork for more sustainable and economic structural fills and height compensations

สเปคสินค้า
  • Skynet is a disposable recycled plastic formwork for concrete structural fills and height compensations.

    Compared to the unstable and unsustainable fill materials such as compacted soil and gravel, Skynet creates high load-bearing ribbed slabs supported by structural pillars that are fully compliant with Eurocode (EC2), NTC2018, and ACI213.

    Skynet is intuitive and simple to install, allowing over 80 % construction time savings. It is composed of a base grid, Ø250 or Ø300 mm pipes for the casting of structural pillars, and Ø125 mm pipes that support the top formwork for the casting of raised slabs.

    Skynet reduces the use of concrete by creating lightened, bidirectional slabs of a 25-35 cm height. It also leaves the Ø125 mm pipes empty during the casting phase, conveying concrete only to the supporting structures: the structural pillars and the raised slab.

    Skynet is modular, allowing slab heights of up to 3 m and varying distances of pillars, depending on project requirements.

    Skynet can be installed over both foundations and expanding soils. Its Flex Base is specifically designed to adapt to soil expansions and prevent the deformations of the bearing structure.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.skynet
  • Product familyFOUNDATIONS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Foundation products
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-02-09
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)710
  • ความลึก (มิลลิเมตร)710
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolypropylene
  • วัสดุรองPVC
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์อื่นๆ
  • Uniclass 2015 CodeTE_10
  • Uniclass 2015 DescriptionFormwork

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย