เผยแพร่สินค้าของคุณ
Manhole cover 099
GEOplast GmbH

Manhole cover 099

4.5 จาก 5 ดาว4.5(10 รีวิว)

Manhole cover walkable - 200 kg - black

Diameter: DN/da 600/625

material: polyethylene

telescopic, inclinable up to 5°.

anti-slip tread surface incl. child safety lock

สเปคสินค้า
  • Manhole cover walkable - 200 kg - black

    Diameter: DN/da 600/625

    material: polyethylene

    telescopic, inclinable up to 5°.

    anti-slip tread surface incl. child safety lock

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.manhole-cover-099
  • Product familyManhole cover
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Manhole cover walkable
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-11-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)233
  • กว้าง (มิลลิเมตร)774
  • ความลึก (มิลลิเมตร)774
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyethylene
  • ออกเเบบโดยออสเตรีย
  • ผลิตโดยออสเตรีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - แลนด์สเคปอื่นๆ
  • IFC classificationFloor
  • OmniClass Number23-39 29 11 13 13
  • OmniClass TitleManhole Cover

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ออสเตรีย

สินค้าใกล้เคียง