เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rainwater tank 4000l
Rainwater tank 4000l
Rainwater tank 4000l
    GEOplast GmbH

    Rainwater tank 4000l

    Rainwater tank 4200 litres

    stable, spherical storage tank made of plastic

    Volume 4200 litres

    Dimensions: L x W x (H) 2100 x 1940 x (2420-3020) mm

    manufactured in a rotation process - seamlessly cast in one piece

    material: 100% polyethylene

    groundwater stable up to the middle of the tank body

    smooth tank inner surfaces

    incl. 4x pipe connection seal DN/OD110

    Lifting eye for easy lifting into the excavation pit

    incl. infinitely telescopic / shortenable / inclinable / rotatable dome shaft


    สเปคสินค้า
    • Rainwater tank 4200 litres

      stable, spherical storage tank made of plastic

      Volume 4200 litres

      Dimensions: L x W x (H) 2100 x 1940 x (2420-3020) mm

      manufactured in a rotation process - seamlessly cast in one piece

      material: 100% polyethylene

      groundwater stable up to the middle of the tank body

      smooth tank inner surfaces

      incl. 4x pipe connection seal DN/OD110

      Lifting eye for easy lifting into the excavation pit

      incl. infinitely telescopic / shortenable / inclinable / rotatable dome shaft

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rainwater-tank-4000l
    • Product familyWater tanks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rainwater storage tanks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2300
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2100
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1900
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyethylene
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)153
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - แลนด์สเคปอื่นๆ
    • IFC classificationTank
    • OmniClass Number23-27 29 19 13
    • OmniClass TitleSingle Walled Tanks

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง