เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cast Iron Wall Hung Lavatory, 20" Width x 18" Depth x 11" Height, 1 Hole, 4" Centers or 8" Centers
Gerber Plumbing Fixtures

Cast Iron Wall Hung Lavatory, 20" Width x 18" Depth x 11" Height, 1 Hole, 4" Centers or 8" Centers

Wall Hung Lav

12-901, 12-904, 12-908 Cast Iron Wall Hung Lavatory

SKU# 12-908
ADA compliant: Yes

Description
  • 3 3/4" Back splash
  • 1 Hole, 4" Centers or 8" Centers
  • Includes wall hanger and mounting hardware
  • Screen colors of the vitreous china should only be used as a reference. Contact your local Gerber representative to obtain a China Color Chart or visit a showroom to see the actual china chips

Specifications
Width 20 1/2"
Depth 17 3/4"
Height 11 3/8"
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.gerber-0011
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sinks/Lavatories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-20
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (25)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (133)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (80)
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (8)