เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hayes Wall Hung Lavatory,20" Width x 18" Depth x 10 1/2" Height, 4" Centers
Gerber Plumbing Fixtures

Hayes Wall Hung Lavatory,20" Width x 18" Depth x 10 1/2" Height, 4" Centers

4.2 จาก 5 ดาว4.2(5 รีวิว)
4" centerset

12-384 Hayes 20" x 18" Ledge Type Wall Hung Lavatory


SKU# 12-384
ADA compliant: Yes

Description
  • Two convenient self-draining soap dishes
  • Concealed front overflow
  • Fast aligning one-piece wall hanger
  • Holes provided for legs and towel bars
  • Punched for carrier
  • 4" faucet centers
  • Screen colors of the vitreous china should only be used as a reference. Contact your local Gerber representative to obtain a China Color Chart or visit a showroom to see the actual china

Specifications
Width 20"
Depth 18"
Height 10 1/2"
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.gerber-0013
  • Product familySinks/Lavatories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hayes
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-20
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (25)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (139)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)