เผยแพร่สินค้าของคุณ
Plymouth Wall Hung Lav, 19" Width x 17" Depth x 10 1/2"Height, 4" Centers
Gerber Plumbing Fixtures

Plymouth Wall Hung Lav, 19" Width x 17" Depth x 10 1/2"Height, 4" Centers

4" centerset

12-314 Plymouth 19" x 17" Ledge Type Wall Hung Lav Punched for Carrier

SKU# 12-314
ADA compliant: Yes

Description
  • 19" x 17" Ledge type wall hung lavatory
  • Two self draining soap dishes
  • One piece wall hanger
  • 4" centers
  • Back Overflow
  • Fast aligning One-Piece wall hanger
  • -98 = punched for carrier
  • Screen colors of the vitreous china should only be used as a reference. Contact your local Gerber representative to obtain a China Color Chart or visit a showroom to see the actual china chips

Specifications
Width 19"
Depth 17"
Height 10 1/2"
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.gerber-0014
  • Product familySinks/Lavatories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Plymouth
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-20
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (25)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (133)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (80)
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (8)