เผยแพร่สินค้าของคุณ
Home Clic
Home Clic
    Gerflor

    Home Clic

    Produit uniquement disponible en France Product only available in France

    ติดต่อกับ Gerflor

    สเปคสินค้า
    • Match Home Lock - Esthetics - Cover the expansion space MDF Skirting with digital printed foil: Installation with clip or directly glued Designs perfectly matching those of Home Lock
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GER-HAB-HOME-CLIC
    • Product familySols - Isophoniques PVC Habitat U2S
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Home
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-07-12
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • วัสดุรองPVC
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
    • OmniClass Number23-15 17 00
    • OmniClass TitleFloor Coverings
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง

    1.8 จาก 5 ดาว 1.8 (12)