เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mipolam Troplan
Mipolam Troplan
Mipolam Troplan
    Gerflor

    Mipolam Troplan

    MIPOLAM TROPLAN is a flexible homogeneous calendered compacted floorcovering in tiles or sheets, with directional design, colour dyed as a raw mixture to ensure even colour throughout the thickness. Its surface is densely compacted for improved wear and ease of maintenance. It receives a polyurethane (PUR+) surface treatment for ease of maintenance and to avoid the use of an acrylic emulsion after installation. MIPOLAM TROPLAN is fungistatic and bacteriostatic. The flooring complies with the EN 649 (34 - 43) and has a group M (K5) wear rating. It is suitable for heavy traffic areas.

    ติดต่อกับ Gerflor

    สเปคสินค้า
    • MIPOLAM TROPLAN Commercial flooring - Homogeneous M Group => Good abrasion resistance Exclusive and patented Evercare(R) surface treatment => easy maintenance, nox wax for life & high stain resistance Palette of 18 semi-directionnal colours TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GER-HOM-MIP-TRO
    • Product familyFlooring - Homogeneous
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mipolam
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-05-26
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • วัสดุรองPVC
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นลามิเนต
    • IFC classificationBuilding Element
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617