เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mipolam Symbioz
Mipolam Symbioz
Mipolam Symbioz
Mipolam Symbioz
Mipolam Symbioz
Mipolam Symbioz
Mipolam Symbioz
    Gerflor

    Mipolam Symbioz

    MIPOLAM SYMBIOZ™ is a fully flexible homogeneous compacted floorcovering in sheet, 2m wide, abrasion group T, providing excellent resistance to wear and tear in high traffic areas. Its weight is 2580 gr/m². It features a non directional design incorporating coloured chips to ensure an even colour throughout the thickness presenting a nice matt finish. MIPOLAM SYMBIOZ™contains over 75% sustainable or renewable raw materials. It includes a 100% bio based plasticizer, made of residues from cereals (wheat, corn…). This floorcovering is a non emissive product (below the level of VOC measurement accuracy).

    ติดต่อกับ Gerflor

    สเปคสินค้า
    • Commercial flooring - Homogeneous [LIST] T Group => Best abrasion resistance Exclusive and patented Evercare(R) surface treatment => easy maintenance, nox wax for life & high stain resistance Palette of 26 natural colours for freedom of design 100% bio-based plasticizer => 75% sustainable or renewable raw materials TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality [/LIST]
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GER-MIP-SYM
    • Product familyFlooring - Homogeneous
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mipolam
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-03-17
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • วัสดุรองPVC
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม
    • IFC classificationBuilding Element
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617