เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mipolam Accord EL7
Mipolam Accord EL7
    Gerflor

    Mipolam Accord EL7

    MIPOLAM ACCORD EL7 is a dissipative flexible homogeneous vinyl floorcovering available in both sheet and tile form, calendered and compacted.

    This floorcovering is treated with Evercare™: the latest improvements in polyurethane surface treatment obtained by UV laser cross-linking. Evercare™ avoids stain of chemical products used in healthcare like betadine, eosin or anti-bacterial hand gel and increases the durability of the flooring.
    This treatment has excellent maintenance characteristics; it requires no wax for life!

    MIPOLAM ACCORD EL7 acts as a continuous dissipater 106 ≤ Rt ≤ 108. It has permanent antistatic properties (< 100 V).

    The product is non-reactive to residual indentation with a value ≤ 0,02 mm.
    The flooring is a group P wear rating suitable for heavy duty traffic areas and Bfl-s1 fire resistance.
    The product is non-emissive of volatile organic compounds with < 10 µg/m3 (TVOC after 28 days ISO 16000-6).

    ติดต่อกับ Gerflor

    สเปคสินค้า
    • Static-dissipative flooring
      Commercial flooring - ESD

      Permanent dissipative flooring : 10^6 < Rt < 10^9
      Palette of 6 semi-directionnal design coordinated to Mipolam Accord range
      TVOC after 28 days < 10µg/m3 : indoor air quality
      Exclusive and patented Evercaresurface treatment : easy maintenance, no wax for life & high stain resistance

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GER-ESD-MIP-AC
    • Product familyFlooring - ESD
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mipolam
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-07-12
    • หมายเลขฉบับ3
    • สูง (มิลลิเมตร)2
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)20000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • วัสดุรองPVC
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
    • OmniClass Number23-15 17 00
    • OmniClass TitleFloor Coverings
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes
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
    1.8 จาก 5 ดาว 1.8 (12)