เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mipolam Classic 1.5 mm
Gerflor

Mipolam Classic 1.5 mm

MIPOLAM CLASSIC 1.5mm is a flexible homogeneous calendered compacted floorcovering in tiles or sheets, with directional design, colour dyed as a raw mixture to ensure even colour throughout the thickness of 1.5mm and a weight of ≤ 2520 g.
.
Its surface is densely compacted for improved wear and ease of maintenance.

It receives a polyurethane (PUR) surface treatment for ease of maintenance and to avoid the use of an immediate acrylic emulsion after installation.

The flooring complies with the EN 649 (34 - 43) and has a group M (K5) wear rating. It is suitable for heavy traffic areas.

Its VOC emissions after 28 days (ISO 16000-6) are below detection levels (< 10 μg / m3) and this product is classified A + (the best class).

ติดต่อกับ Gerflor

สเปคสินค้า
  • M Group => normal to medium traffic.
    Modern surface with a matt finish
    PUR surface treatment : easier maintenance, using less acrylic emulsion for the entire lifetime of the product.
    Palette of 4 directional colours
    TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.GER-HOM-MIP-CLASS-1-5
  • Product familyFlooring - Homogeneous
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mipolam
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-07-12
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)1.5
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)20000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • วัสดุรองPVC
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล
  • IFC classificationCovering
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 00
  • OmniClass TitleFloor Coverings
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes
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
1.8 จาก 5 ดาว 1.8 (12)