เผยแพร่สินค้าของคุณ
SAGA 2
SAGA 2
SAGA 2
SAGA 2
SAGA 2
SAGA 2
    Gerflor

    SAGA 2

    The flooring selected is a noise reducing, decorative, group T, PVC flooring, available in 50 x 50 cm tiles. It is made up of a transparent 0.7 mm thick surface layer with a decorative film, a calendered inner layer and a PVC / Cork sublayer. It has a Protecsol® (polyurethane) treated surface for easier maintenance. The total thickness of the tile is 4.6 mm. SAGA2 tiles can be completely recycled.

    ติดต่อกับ Gerflor

    สเปคสินค้า
    • The unique comfort LVT Commercial flooring - LVT Easy and quick installation : installation with tackifier Adapted for raised panels : removable Durable : 4,6mm thickness with reinforced calandered innerlayer to accept subfloor uneveness Cork underlayer that brings sound impact insulation (15dB) and comfort Strong resistance to traffic = 0,7mm wear layer Protecsol treatment : easy cleaning, no wax needed Eco responsible range : 100% recyclable, cork renewable raw material
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GER-SAGA-2
    • Product familyFlooring - LVT
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Saga
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2018-07-12
    • หมายเลขฉบับ3
    • สูง (มิลลิเมตร)4.6
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500.5
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • วัสดุรองPVC
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
    • OmniClass Number23-15 17 00
    • OmniClass TitleFloor Coverings
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes